??
Selección de modelo CAD
K1303.112024X190
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1303 - Pies regulables en Hygienic DESIGN
Lista de materiales
K1303.112024X190
BESTKIPP
Referencia
K1303.112024X190
FORM
Forma
A
A
Separación
- mm
W
Escuadras
mm
Enter value for W
Escuadras
mm
cm
inch
ft
D
Diámetro
120 mm
D1
Rosca
M24 mm
D2
Diámetro
35 mm
H
Altura
32 mm
H1
Altura
250 mm
H2
Altura
60 mmm
H3
Altura
146
L
Longitud
104 mm
L1
Longitud
85 mm
L2
mm
Enter value for L2
mm
cm
inch
ft
L3
Longitud
190 mm
SW
Ancho de llave
20 mm
SW1
Ancho de llave
30 mm
BELASTUNG
Capacidad de carga
30 kN
GEW
Poids
1.7640 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245337958
XV
0.50 mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions